StarTech.com

Soporte con Brazo Articulado para Monitor

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

ID del Producto: ARMPIVOTE

  • Brazo articulado para monitor con amplio alcance de movimientos
  • Cilindro de ajuste con muelle a gas para ajuste de la altura
  • Soporte para pantallas de 12” a 24” (capacidad de 3,6 kg por pantalla)
Ver otros
  • 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y el codo
  • +/-90° de inclinación y +/-90° de desplazamiento lateral
$ 74.334,00 CLP sin IVA
$ 88.457,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 50 a 70mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 8 lb [3.6 kg]
Extensión máxima del brazo 22 in [560 mm]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro +90° / - 90°
Giro / Pivotación 360° alrededor de la barra de soporte
360° en el codo
Inclinación +90° / - 90°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Observaciones / Requisitos
Nota This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 8 lb. (3.6 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 20" (50.8 cm).
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.2 in [13.2 cm]
Ancho de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Longitud de la Caja 18.8 in [47.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6 lb [2.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo con muelle a gas
1 - Brazo de extensión
1 - Barra de soporte
1 - Pieza de sujeción
1 - Cubierta y perno
5 - Cubiertas de cable
4 - Espaciadores
4 - Tornillos M4 x 12 mm
4 - Tornillos M4 x 25 mm
1 - Clip para cable
2 - Anillo de goma para juntas de plástico
1 - Llave Allen (4mm)
1 - Llave Allen (6 mm)
4 - Tornillos de mariposa
5 - Sujetacables
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque
ARMUNONB
Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su notebook y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Soporte para Monitor de Montaje en Mesa
ARMPIVOT
Soporte para Monitor de Montaje en Mesa

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Soporte de Escritorio para Monitor
ARMPIVSTND
Soporte de Escritorio para Monitor

Coloque una pantalla de hasta 30" en su escritorio mediante este soporte de altura ajustable para monitor, con gestión de cable integrada

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA

Accesorios