StarTech.com

Brazo de Soporte para un Monitor - de Montaje en Pared - con Ajuste de Altura de un Solo Toque

Instale un monitor en una pared, a fin de ahorrar espacio, y cambie su ángulo de visión con ajuste de altura de un solo toque

ID del Producto: ARMPIVWALL

  • Instale su monitor en una pared para ahorrar espacio
  • Compatible con pantallas planas de 12" a 30" (televisores y monitores LCD, LED y de plasma)
  • Se repliega sobre la pared cuando no está en uso
Ver otros
  • El brazo articulado con total movimiento le facilita la colaboración, ya que permite ajustar el ángulo de visión de su monitor para compartir contenido
  • Ajuste de la altura con un toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas
  • Fácil instalación y desinstalación del monitor
  • Sencilla instalación del tipo "hágalo usted mismo" con nivel integrado
$ 79.374,00 CLP sin IVA
$ 94.455,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Altura máxima 11.8 in [300 mm]
Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]
Extensión máxima del brazo 24.4 in [620 mm]
Giro 180°
Inclinación +90° / -65°
Nivel integrado
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 in [10.8 cm]
Ancho del Producto 4.5 in [11.5 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 24.4 in [62 cm]
Peso del Producto 4.3 lb [2 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Ancho de la Caja 8 in [20.4 cm]
Longitud de la Caja 18.6 in [47.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.5 lb [2.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - brazo con muelle
1 - cubierta
1 - placa de pared
1 - Llave Allen M5
1 - Tornillo M6
2 - tornillos de 6,3mm x 65mm
4 - Tornillos M4x12mm
4 - Tornillos M4x25mm
2 - anclajes
2 - Arandelas
4 - Espaciadores
1 - brida
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones