StarTech.com

Soporte para Monitor de Montaje en Mesa

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

ID del Producto: ARMPIVOT

  • Brazo ajustable para monitor que permite varios ajustes de posición y ángulo de visión
  • Soporte para pantallas de 12" a 30" (capacidad para 14 kg)
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • rotación de 360° alrededor del mástil de soporte
  • +90°/-15° de inclinación
  • Rotación de la pantalla en modo retrato y paisaje
  • Incluye soporte de sujeción para montaje vertical/en escritorio (mesa)
  • La pieza de sujeción se ajusta a un escritorio/una mesa con un grosor de hasta 101 mm
  • Gestor de cableado integrado
$ 58.584,00 CLP sin IVA
$ 69.714,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado No
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a 60mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 30.9 lb [14 kg]
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
Inclinación +90° / -15°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 mm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0 in [0 mm]
Peso del Producto 4.4 lb [2 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.2 in [13.2 cm]
Ancho de la Caja 21.6 in [54.8 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Mástil de soporte
1 - Soporte para el monitor
1 - Mordaza en C (grande)
1 - Mordaza en C (pequeña)
1 - Tornillo de rosca manual
1 - Placa de presión
4 - Tornillos de mariposa
4 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
4 - Tornillos con cabeza hexagonal M5 x 14 mm
1 - Arandela redonda macho
1 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 15 mm
1 - Arandela redonda hembra
1 - Clip para cable
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
1 - Llave Allen M3 (2,5 mm)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque
ARMUNONB
Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su notebook y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Soporte con Brazo Articulado para Monitor
ARMPIVOTE
Soporte con Brazo Articulado para Monitor

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

$ 74.334,00 sin IVA
$ 88.457,46 con IVA
Soporte de Escritorio para Monitor
ARMPIVSTND
Soporte de Escritorio para Monitor

Coloque una pantalla de hasta 30" en su escritorio mediante este soporte de altura ajustable para monitor, con gestión de cable integrada

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA

Accesorios