StarTech.com

Soporte de Montaje de Un Monitor - para Cubículo

Obtenga el máximo espacio de trabajo disponible en un escritorio o mesa de trabajo, instalando el monitor sobre la pared del cubículo

ID del Producto: ARMCBCL

  • Aproveche de forma óptima el espacio del escritorio de su empleado al retirar el monitor de su área de trabajo
  • Trabaje más confortablemente, con sencillos ajustes de la altura y la inclinación
  • Capacidad para soportar un monitor de hasta 30" y 9kg
Ver otros
  • No se requiere prácticamente ningún montaje
  • Puede ajustarse a diferentes alturas de pared que varían entre 48,2cm a 76,2cm por encima del nivel del escritorio/mesa
  • Permite un ajuste de altura de hasta 40cm
$ 54.804,00 CLP sin IVA
$ 65.216,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado No
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pared de cubículo
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]
Grosor de la superficie de montaje 38mm a 139mm
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 18.1 in [46 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.7 in [93 mm]
Peso del Producto 28.1 oz [796 g]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.9 in [98 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Longitud de la Caja 19.9 in [50.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte colgante para monitor en cubículo
1 - soporte en L pequeño
1 - soporte en L grande
2 - almohadillas de goma
4 - Tornillos M4x12
4 - Tornillos M4x25
4 - Espaciadores
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios