StarTech.com

Soporte con Brazo Articulado para Monitor

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

ID del Producto: ARMPIVOTE

  • Brazo articulado para monitor con amplio alcance de movimientos
  • Cilindro de ajuste con muelle a gas para ajuste de la altura
  • Soporte para pantallas de 12” a 24” (capacidad de 3,6 kg por pantalla)
Ver otros
  • 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y el codo
  • +/-90° de inclinación y +/-90° de desplazamiento lateral
  • Máxima extensión del brazo de 560 mm
  • Rotación de la pantalla en modo retrato y paisaje
  • Incluye soporte de sujeción para montaje vertical/en escritorio (mesa)
  • La pieza de sujeción se ajusta a un escritorio/mesa con un grosor de hasta 75 mm
  • Canal de gestión de cables integrado
$ 74.334,00 CLP sin IVA
$ 88.457,46 CLP con IVA

General

El brazo articulado para monitor, modelo ARMPIVOTE, permite el montaje de un monitor en un escritorio o una mesa, con ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento horizontal de la pantalla, giro, pivotación y altura mediante el muelle a gas.

El Brazo Articulado para Monitor ARMPIVOT, le permite levantar o bajar su pantalla con un esfuerzo mínimo, al tiempo que ofrece un amplio rango de movimiento en muchos ejes.

Este brazo de soporte para monitor que se instala sobre un escritorio/una mesa incluye un cilindro con muelle a gas que permite elevar o bajar fácilmente la pantalla, así como una amplia variedad de movimientos desde varios ejes. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también permite rotar la pantalla de modo paisaje a modo retrato.

El montaje de una pantalla en un brazo articulado instalado sobre la superficie de un escritorio/una mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico, además de ahorrar valioso espacio en su superficie de trabajo.

Con capacidad para soportar pantallas de 12" a 24", hasta un peso máximo de 3,6 kg, este brazo articulado permite el fácil montaje del monitor e incluye un canal para la gestión de los cables, a fin de mantenerlos en orden. Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede sujetar a lateralmente a un escritorio/mesa, o instalarlo a través del agujero de una placa de soporte vertical, como solución versátil de montaje del monitor.

Respaldado por StarTech.com con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • El cilindro con muelle a gas para ajuste de la altura permite elevar o bajar el monitor con solo moverlo con un dedo
  • Este flexible brazo articulado permite colocar un monitor en un ángulo de visión óptimo
  • Aprovechamiento máximo del espacio, al poder montar su pantalla encima de la superficie de su escritorio

Aplicaciones

Montaje de una pantalla en un lateral del escritorio o la mesa, con diversas opciones de ajuste

Montaje vertical de una pantalla a través de un escritorio/mesa o en la parte superior de un estante de servidor, situándola donde sea necesario

Permite elevar la pantalla por encima de la superficie del escritorio/la mesa, ideal para distintos ángulos de vista

Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 8 lb [3.6 kg]
Extensión máxima del brazo 22 in [560 mm]
Giro +/- 90°
Giro / Pivotación 360° alrededor de la barra de soporte
360° en el codo
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Agujero en la mesa para ojal de instalación: 50 a 70mm
Inclinación +/- 90°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 24in
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6 lb [2.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo con muelle a gas
1 - Brazo de extensión
1 - Barra de soporte
1 - Pieza de sujeción
1 - Cubierta y perno
5 - Cubiertas de cable
4 - Espaciadores
4 - Tornillos M4 x 12 mm
4 - Tornillos M4 x 25 mm
1 - Clip para cable
2 - Anillo de goma para juntas de plástico
1 - Llave Allen (4mm)
1 - Llave Allen (6 mm)
4 - Tornillos de mariposa
5 - Sujetacables
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque
ARMUNONB
Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su notebook y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Soporte para monitor de montaje en escritorio/mesa
ARMPIVOT
Soporte para monitor de montaje en escritorio/mesa

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Soporte de Escritorio para Monitor
ARMPIVSTND
Soporte de Escritorio para Monitor

Coloque una pantalla de hasta 30" en su escritorio mediante este soporte de altura ajustable para monitor, con gestión de cable integrada

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA

Accesorios