StarTech.com

Soporte de pared para monitor - de aluminio - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Libere espacio para colocar su monitor y ajuste su posición fácilmente, con este soporte pivotante para montaje en pared

ID del Producto: ARMWALL

  • Instale su monitor o pantalla plana de TV en la pared, a fin de ahorrar espacio y compartir fácilmente su pantalla
  • Compatible con un monitor de 13’’ a 27’’ y de hasta 15kg de peso
  • Gira entre +45° / - 45° para mayor flexibilidad de visión
Ver otros
  • Inclinación total entre +45° / - 45° que permite ajustar el ángulo de visión hacia arriba o abajo
  • Fácil instalación, gracias a su diseño de placa deslizable para pared
  • Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 50x50, 75x75, 100x100
  • Gestión de cables
$ 22.674,00 CLP sin IVA
$ 26.982,06 CLP con IVA

General

Instale en una pared su monitor para computador o pantalla plana de TV, a fin de tener más espacio libre en su escritorio/mesa. Este soporte de monitor para montaje en pared es compatible con pantallas de hasta 27". Gira y se inclina para ajustar el ángulo de su pantalla y ofrecerle flexibilidad de visualización.

Ahorre espacio gracias a la instalación en pared de su pantalla plana

El soporte de monitor para montaje en pared ahorra espacio en su escritorio o mesa, ya que permite instalar en una pared un monitor de computador o pantalla LED / LCD de TV de tamaño entre 13" a 27" (330 a 686mm) y peso de hasta 15kg. Resulta ideal para diferentes aplicaciones, incluyendo salas de juntas, centros de salud u oficinas financieras. El soporte de monitor para montaje en pared funciona bien en entornos de oficina o espacios de trabajo que limitan con una pared.

Ajuste fácilmente la posición de la pantalla

El soporte de monitor para montaje en pared facilita cambiar de posición la pantalla, a fin de trabajar más cómodamente. Gira entre +45° / - 45°, lo cual le permite mover fácilmente su pantalla a la izquierda o la derecha. También se inclina de forma sencilla entre +45° / - 45°, lo cual facilita el ajuste del ángulo de su pantalla hacia arriba o abajo.

Fácil instalación

El soporte de aluminio para monitor y montaje en pared tiene un diseño con placa deslizable que facilita la instalación. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este brazo para monitor también incluye un clip que permite mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El soporte ARMWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.        

Aplicaciones

Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina

Instale en una pared una pantalla plana de TV o monitor para ordenador en salas de juntas, centros de salud u oficinas financieras

Ideal en entornos de oficina o espacios de trabajo que limitan con una pared

Aumente el espacio libre y trabaje más confortablemente en entornos de oficina en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura No
Capacidad de Carga 33.2 lb [15 kg]
Giro / Pivotación +45° / - 45°
Inclinación + 45° / - 45°
Rotación de la pantalla
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 21.7 in [550 mm]
Ancho del Producto 4.5 in [114 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [114 mm]
Peso del Producto 9.6 oz [272 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 15.1 oz [427 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte para pantalla
1 - llave hexagonal
1 - llave
4 - Tornillos M4x14mm
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Arandelas
2 - Tornillos
2 - tornillos para pared
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de pared de un solo giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMWALLS
Soporte de pared de un solo giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y trabaje más confortablemente gracias al soporte de giro ajustable

$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA
Soporte de pared de doble giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMWALLDS
Soporte de pared de doble giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y obtenga el máximo campo de visión gracias a este brazo articulado giratorio de extensión

$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA