StarTech.com

Soporte Base Portátil Ajustable para Notebooks de 9 a 12 Pulgadas - Base Ergonómica para Notebooks

Trabaje cómodamente con su notebook más cerca de su horizonte visual, con seis ajustes del ángulo posibles

ID del Producto: LTRISERP

  • Trabaje con mayor comodidad, gracias a este soporte ajustable y móvil para ordenador portátil
  • Fácil ajuste mediante seis ángulos diferentes (de 15° a 39°), para que la visualización y el uso del teclado resulte más cómodo
  • Su diseño con aberturas de ventilación ayuda a disipar el calor que se acumula cuando se utiliza el ordenador portátil
Ver otros
  • Diseño compacto de plataforma (287mm x 210mm), compatible con la mayoría de modelos de ordenador portátil
  • Diseño ultradelgado (10mm) y de peso ligero (358 gramos) que permite plegar el soporte y facilitar su portabilidad
  • Práctica empuñadura integrada
  • Refuerzos de goma y lengüeta retráctil que le ayudan a mantener su ordenador portátil en la posición deseada
  • También compatible con tablets de 9" a 12" (229mm a 305mm)
  • Conformidad con TAA
$ 17.634,00 CLP sin IVA
$ 20.984,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Ajuste de la altura
Inclinación +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [11 mm]
Ancho del Producto 11.3 in [287 mm]
Color Black & Gray
Longitud del Producto 8.3 in [210 mm]
Peso del Producto 13.1 oz [372 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 16.6 oz [470 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - elevadores para ordenador portátil
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Accesorios