StarTech.com

Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de dos monitores, apilados, gracias a este atractivo soporte para escritorio/mesa

ID del Producto: ARMBARDUOV

  • Instale verticalmente dos monitores, a fin de ahorrar espacio y aumentar su confort
  • Soporte independiente para monitor con capacidad para dos pantallas de hasta 27" (686mm) de tamaño y 10kg de peso por monitor
  • Fabricación en acero de servicio pesado
Ver otros
  • La altura de los monitores se puede ajustar a lo largo del mástil de 818 mm
  • Ajuste el ángulo de su pantalla fácilmente, mediante inclinación de +45°/-45° y giro de +45°/-45°
  • Rotación total de 360°
  • Gestión de cables
$ 76.224,00 CLP sin IVA
$ 90.706,56 CLP con IVA

General

Este resistente y elegante soporte para doble monitor permite mantener dos pantallas suspendidas sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y, al mismo tiempo, aumentar su productividad. Gracias a su fabricación en acero, este soporte independiente permite el montaje de dos monitores, cada uno de hasta 27", apilados verticalmente.

Modelo ARMBARDUOV, para dos monitores apilados verticalmente

Configure sus pantallas para aumentar su productividad

El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas, una encima de la otra, en configuración vertical. Ahora puede trabajar más confortablemente, reduciendo la tensión en cuello y vista sin tener que mirar a los lados cuando compare archivos o examine material de referencia en sus pantallas. Resulta ideal en muchas aplicaciones, como el diseño web, la codificación, la creación y revisión de archivos, etc. El soporte para monitor ahorra valioso espacio en el escritorio/mesa y le permite trabajar holgadamente, lo cual resulta ventajoso en diversos entornos de oficina, como empresas o centros de salud o financieros. Puede ajustar la altura de los monitores como sea necesario, a lo largo del mástil de 818mm.

Ajuste sus pantallas a la posición ideal

El soporte para monitor permite inclinaciones de +45°/-45° y giros de +45°/-45°, lo cual facilita la reducción de los reflejos en la pantalla y ajustes al ángulo de visión ideal. También es posible una rotación total de 360°, lo cual ofrece la flexibilidad de visualización vertical u horizontal.

Diseño de acero resistente

Este resistente soporte de acero para monitor mantiene sus monitores fijos en su lugar, a fin de proteger su valor y ofrecer estabilidad duradera. El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas entre 13" a 27" (330mm a 686mm) de tamaño y 10kg de peso por monitor. El acabado de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar el tornillo de montaje y luego deslizar el monitor en su sitio y apretar el tornillo. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El soporte ARMBARDUOV está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Apile sus pantallas una sobre la otra, lo cual resulta ideal en entornos de diseño web o codificación

Aumente su confort al trabajar con dos pantallas para crear ficheros o comparar documentos

Aumente su productividad en entornos de oficina, como empresas, centros de salud o financieros o agencias inmobiliarias

Ahorre espacio en su oficina en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Orientación Vertical
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 22.1 lb [10 kg]
Giro / Pivotación +45° / -45°
Inclinación + 45° / - 45°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 32.2 in [818 mm]
Ancho del Producto 17.1 in [434 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 12.4 in [316 mm]
Peso del Producto 8.9 lb [4 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10.7 lb [4.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - mástil inferior
1 - mástil superior
1 - placa de base
2 - soportes VESA para monitor
1 - conector de mástil
2 - clips para gestión de cables
1 - tapa
1 - llave hexagonal (3mm)
1 - llave hexagonal (5mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
8 - Tornillos M4x12mm
8 - Tornillos M5x12mm
8 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Base de Soporte Vertical VESA Ajustable para Dos Monitores de hasta 27 Pulgadas
ARMDUALV
Base de Soporte Vertical VESA Ajustable para Dos Monitores de hasta 27 Pulgadas

Ahorre espacio de trabajo y aumente la productividad mediante el montaje en forma apilada de dos monitores, encima de su escritorio/mesa

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA

Accesorios