StarTech.com

Base de Soporte para Monitor - con Cajón y Altura Ajustable

Libere espacio en su escritorio y trabaje con mayor confort mediante este soporte ajustable para monitor

ID del Producto: MONSTADJD

  • El soporte para monitor de altura ajustable se coloca cómodamente sobre su escritorio/mesa
  • Compatible con monitores de tamaño entre 13’’ a 32"’ y hasta 10kg de peso
  • Las columnas apilables le permiten elegir la altura ideal para su ordenador, a fin de obtener el máximo confort ergonómico
Ver otros
  • Diseño contemporáneo con espacio entre columnas apilables para alojar un ordenador portátil pequeño
  • Cajón para artículos aumenta el espacio libre de trabajo en el escritorio
  • En la ranura frontal caben la mayoría de modelos de tablet y smartphone
  • En la ranura lateral caben bolígrafos y artículos pequeños de oficina
  • Base no deslizante de columna
$ 23.304,00 CLP sin IVA
$ 27.731,76 CLP con IVA

General

Eleve su monitor hasta el nivel de la vista para hacer más confortable la visualización, a la vez que ahorra espacio en su escritorio. Puede configurar este resistente soporte para monitor de altura ajustable en su escritorio o mesa, compatible con monitores de hasta 32" de tamaño y hasta 10 kg de peso. Incluye columnas apilables que se pueden instalar cómodamente en su escritorio o mesa, para dejar el suficiente espacio bajo su monitor en el que se coloque un computador portátil pequeño. Incluso tiene un cajón para guardar los artículos de oficina.

Ajuste su monitor a la altura deseada

Cree una estación de trabajo que mejor funcione de acuerdo a sus requisitos. Este elevador de monitor incluye columnas modulares, hechas de componentes apilables que se enganchan fácilmente para elevar o bajar la altura del soporte para monitor. Puede reconfigurar las columnas en cualquier momento para ajustar la altura del soporte.

Aproveche al máximo el espacio del escritorio y evite el desorden

El soporte para monitor facilita trabajar sin desorden. En el área bajo el soporte, entre las columnas, hay suficiente espacio para colocar un computador portátil pequeño. Un práctico cajón le ofrece útil espacio para mantener sus bolígrafos y demás artículos de oficina. Incluso hay una ranura frontal en la que caben la mayoría de los modelos de tablet y smartphones, a fin de mantener sus dispositivos importantes a mando cuando los necesite.

Configuración sencilla

El soporte para monitor es fácil de montar y podrá instalarlo en cuestión de minutos. La base no deslizante de las columnas protege la superficie de trabajo de rasguños o rayaduras, además de garantizar que su monitor quede colocado de forma segura mientras trabaja. Un gestor integrado de cables permite organizarlos y mantenerlos fuera de la vista.

El soporte MONSTADJD está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cree un espacio de trabajo más ergonómico y sin desorden en entornos de oficina y cubículos de trabajo

Aumente el espacio de su oficina en casa al obtener el máximo espacio libre en su escritorio/mesa y agregar al mismo tiempo confort a su día de trabajo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Tipo de Puerta Delantera Plástico
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 22.1 lb [10 kg]
Tamaño máximo de la pantalla 32in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 6.6 in [168 mm]
Ancho del Producto 13 in [330 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 17.1 in [435 mm]
Peso del Producto 3.4 lb [1.6 kg]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 lb [1.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - superficie del soporte
8 - elevadores pequeños
4 - elevadores grandes
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Base con Cajón para Monitor - de Altura Ajustable con Columnas Apilables - con Soporte para Pantallas hasta 32 Pulgadas
MONSTADJDL
Base con Cajón para Monitor - de Altura Ajustable con Columnas Apilables - con Soporte para Pantallas hasta 32 Pulgadas

Libere espacio en su escritorio y trabaje con mayor confort mediante este soporte ajustable para monitor

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA

Accesorios