StarTech.com

Soporte Cuello de Ganso para Tablet - Brazo Ajustable para Tablet

Soporte de Escritorio para Tablet | para Tablets de 6,5" a 7,8" de Ancho | con Soporte Removible

ID del Producto: ARMTBLTUGN

  • Para utilizar con tablets que tengan un ancho entre 166mm y 200mm y un grosor máximo de 11,5mm
  • Ajuste rápidamente el ángulo de visión de su tablet gracias a este soporte estilo cuello de cisne
  • Este flexible soporte cuello de cisne para tablet gira, se inclina y rota 360º, en posición vertical u horizontal
Ver otros
  • Diseño desmontable de intercambio rápido
  • Fije el soporte para tablet a un escritorio, mesa o superficie con grosor entre 20 mm a 50mm
$ 35.274,00 CLP sin IVA
$ 41.976,06 CLP con IVA

General

Agregue flexibilidad a su espacio de trabajo y a su tablet mediante este soporte estilo cuello de cisne. Solo tiene que acoplar su Apple iPad, Samsung Galaxy®, Microsoft® Surface Pro 3 o 4, o cualquier otro tablet al soporte, colocarlo en la posición y el ángulo que prefiera, y estará listo para trabajar en modo manos libres.

El soporte con brazo estilo cuello de ganso le permite utilizar su tablet en modo manos libres, en la posición y el ángulo de vista que prefiera

Ajuste su tablet a casi cualquier posición

Ahora es posible situar su tablet exactamente donde lo necesite, en el ángulo de vista que prefiera. También resulta fácil cambiarlo de una posición a otra, con un número casi ilimitado de movimientos y giros a 360 grados en cualquier dirección. El soporte para tablet se inclina, se gira y rota, a fin de poder cambiar de posición horizontal a vertical de forma instantánea.

Integre su tablet en su espacio de trabajo

Utilice su tablet en modo manos libres, con la confianza de saber que está acoplado de forma segura en el soporte: solución ideal para entornos de oficina o domésticos. En la oficina, integre su tablet como fuente de referencia rápida con su estación de trabajo, a fin de aumentar su productividad. También puede conectar un teclado Bluetooth para poder hacer trabajo de escritura intensivo.

En casa, puede ver películas o programas en su tablet, cómodamente. Lea libros electrónicos o siga recetas de cocina sin tener que sujetar su tablet con las manos. La libertad que ofrece utilizar su tablet en modo manos libres también puede resultar útil en el caso de personas con movilidad limitada, ya que permite cambiarlo de posición de forma fácil, sin tener que sujetarlo con las manos.

Se instala casi en cualquier superficie

Este soporte para tablet estilo cuello de cisne se puede acoplar fácilmente a la superficie de su escritorio, mostrador, mesa o cualquier otra superficie con grosor de 20 a 50mm. La pieza de sujeción incluida, de fácil uso, fija de forma segura el soporte en la posición deseada.

El soporte universal se ajusta a tablets de tamaño entre 7 y 11 pulgadas (con grosor máximo de 11,5mm). El soporte para tablet se puede desmontar gracias a las piezas de sujeción para intercambio rápido, las cuales permiten acoplarlo y desacoplarlo según se requiera

La unidad ARMBLTUGN está respaldada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Integre su tablet en el espacio de trabajo, junto a su pantalla

Desmonte rápidamente su tablet del soporte y llévelo consigo cuando tenga que asistir a una reunión

Consulte documentos, presentaciones y material investigativo de referencia

Disfrute de su tablet sin tener que sostenerlo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Rendimiento
Ajuste de la altura
Giro +/- 90°
Giro / Pivotación 360° en cualquier dirección
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Inclinación +/- 90°
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [11.5 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 11"
Tamaño mínimo de la pantalla 7"
Características Físicas
Altura del Producto 3.2 in [82 mm]
Ancho del Producto 7.3 in [185 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 19.7 in [500 mm]
Peso del Producto 2.2 lb [1 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para tablet
1 - Brazo Cuello de Cisne
1 - Pinza de Soporte
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Accesorios