Inicio Montaje de pantallas Plataformas de trabajo sentado-de pie

Plataformas de trabajo sentado-de pie

En lugar de adaptarse a su entorno, deje que el entorno se adapte a usted. Nuestra totalmente funcional plataforma de trabajo sentado-de pie le ayuda a evitar preocupaciones sobre su salud asociadas generalmente a trabajar sentado todo el día.

Nuestra línea de plataformas de trabajo sentado-de pie ofrece:

  • Ergonómicos espacios de trabajo de pie que contribuyen a mejorar su salud
  • Ajustes entre opciones de trabajo sentado o de pie mediante un solo toque, para mayor flexibilidad
  • Opciones de montaje de monitores para dejar libre espacio en su escritorio o mesa de trabajo
1 Resultado (Todos)
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Pantallas de hasta 24
ARMSTSLG
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Pantallas de hasta 24" o Una Pantalla de 30" - Escritorio Ergonómico Ajustable

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

$ 250.734,00 sin IVA
$ 298.373,46 con IVA