StarTech.com

Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor 30" - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Convierta su escritorio/mesa en una plataforma de trabajo de pie y sentado, con fácil ajuste de la altura y soporte para un solo monitor de hasta 30"

ID del Producto: BNDSTSLGPVT

  • Coloque la plataforma de trabajo de pie y sentado en su escritorio/mesa existente para crear un escritorio de trabajo ergonómico, con espaciosa superficie (0,9m)
  • Muelle neumático controlado mediante palanca, que facilita el ajuste de la altura (rango máx. de ajuste de altura: 40cm)
  • Soporte para un solo monitor de hasta 30"
Ver otros
  • El brazo permite un amplio rango de ajustes de la altura a lo largo del mástil, a hasta 302mm
  • El brazo para monitor permite inclinaciones entre +90 a -15°, así como rotación de 360° alrededor del mástil de soporte
  • Ocupa un espacio mínimo: 660mm de fondo x 889mm de ancho
  • La plataforma para trabajo de pie y sentado está diseñada y fabricada con alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo de acero y madera procesada
  • Movimiento recto hacia arriba y abajo que estabiliza la plataforma, sin riesgo de vuelco
$ 0,00 sin IVA
$ 0,00 con IVA

General

El conversor de escritorio de trabajo de pie y sentado, con brazo para monitor de estilo mástil, le ayuda a aumentar su productividad y confort. Esta solución ergonómica incluye dos productos: la espaciosa plataforma de trabajo de pie y sentado (ARMSTSLG) y el soporte para un solo monitor (ARMPIVOT), con capacidad para un monitor de hasta 30". El soporte para monitor ofrece ajuste extendido de la altura a lo largo del mástil y se inclina para óptima vsualización.

Imagen de la plataforma para trabajo de pie y sentado con monitor de 30" instalado

Cambie de estar sentado a estar de pie, con tan solo un toque

Con tan solo un toque es posible cambiar de posición de sentado a de pie o viceversa, lo cual a su vez permite mantener un equilibrio de movimientos a lo largo del día. El escritorio-plataforma de trabajo de pie con altura ajustable incluye un muelle neumático que facilita la elevación o descenso de su superficie de trabajo hasta a 400mm, a fin de adaptarse a sus requisitos de altura (en lugar de seleccionar valores de altura predeterminados). También puede ajustar la tensión del muelle, para facilitar los ajustes de altura.

Mejore su ángulo de visión, gracias al fácil ajuste del monitor

El soporte para monitor incluido tiene un mástil de soporte de 302mm de altura, lo cual ofrece un rango mucho más amplio de ajuste que el ofrecido por un soporte de monitor convencional. Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación entre +90 a -15°. El soporte para monitor también permite la rotación de pantalla para configuración horizontal y vertical.

Fácil configuración

Solo tiene que situar el conversor de escritorio de trabajo de pie y sentado en su actual superficie de trabajo (mínimo 66cm de fondo). A continuación, instale el soporte para monitor a través del agujero del ojal, con el hardware de montaje incluido.

El producto BNDSTSLGPVT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cree una plataforma para trabajo de pie y sentado con un solo monitor para utilizarla en entornos de negocios, corporaciones, instituciones u oficina en casa

Instale una solución ergonómica de escritorio, a la vez que ahorra dinero al aprovechar escritorios/mesas y espacios de trabajo existentes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de orificio del ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 24.3 lb [11 kg]
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
Inclinación +90° / -15°
Rango de ajuste de la altura de la plataforma para trabajo de pie y sentado 399mm
Rango del ajuste de altura del brazo para monitor: hasta 302mm
Capacidad de peso de la superficie de trabajo: 12,7kg
Capacidad de peso de la superficie de trabajo con el brazo para un solo monitor: 10,7kg
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Weight Capacity of Keyboard Tray 5.1 lb [2.3 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 6.3 in [160 mm]
Ancho del Producto 35 in [889 mm]
Color Negro
Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]
Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]
Longitud del Producto 26.4 in [670 mm]
Peso del Producto 44.3 lb [20.1 kg]
Tipo de Gabinete Steel, MDF Wood and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 54.5 lb [24.7 kg]

Certificaciones