StarTech.com

Soporte Fijo de Soporte de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo

Instale su televisor de pantalla plana en una pared, de forma fija y segura

ID del Producto: FPWFXBAT

  • Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 37" a 75"
  • El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 22mm de la pared
  • Se mantiene en posición fija, con nivel integrado para configurar la posición ideal durante la instalación
Ver otros
  • El soporte de acero de servicio pesado para montaje de TV en una pared tiene capacidad para un peso de hasta 88kg
  • La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un candado)
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

General

Ahorre espacio a la vez que mejora la decoración de su área de trabajo, gracias a este soporte para montaje de TV en pared. El soporte queda colocado muy cerca de la pared, compatible con soportes VESA para TV de tamaño entre 37" a 70", y ofrece protección antirrobo.

Diseño de perfil bajo para áreas de reunión o en las que haya señalización digital

Instale su TV o monitor de pantalla plana donde sus visitantes, clientes o empleados puedan visualizarlo mejor. El soporte de TV para pared queda instalado de forma fija y segura, a menos de 22mm de la pared, para un aspecto elegante y de perfil bajo.  

Ideal para vestíbulos, pasillos, salas de juntas, áreas de trabajo o de cara al cliente o en las que haya señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 37" a 70" (940 a 1778mm) de tamaño y peso de hasta 40kg.

Protección antirrobo

Gracias a su diseño con acero de servicio pesado, este soporte para montaje en pared mantiene de forma fija y segura su televisor de pantalla plana, protegiendo así su inversión. Ideal para áreas con mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, este soporte para TV incluye una barra de acero que se puede bloquear con un candado (se adquiere por separado), a fin de proteger su televisor o monitor contra robos. 

Fácil configuración

Un nivel integrado garantiza que el televisor quedará debidamente alineado en posición horizontal en su pared, a fin de facilitar la visualización.

El soporte FPWFXBAT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale de forma segura su TV en una pared

Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Ideal para aulas de clases, auditorios o áreas de atención al público

Proteja su televisor o monitor contra robos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Rendimiento
Anti-theft
Capacidad de Carga 88.4 lb [40 kg]
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 37"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 17.3 in [440 mm]
Ancho del Producto 1.1 in [29 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 35.4 in [898 mm]
Peso del Producto 6.4 lb [2.9 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 lb [3.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - montura en pared
1 - barra de seguridad
2 - soportes del adaptador
1 - nivel
2 - cubiertas decorativas
4 - tornillos de la cubierta decorativa
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - arandelas rectangulares
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
6 - Tornillos
6 - anclajes para hormigón
6 - arandelas circulares
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios