StarTech.com

Soporte de Montaje de Techo para Televisor o Monitor de Pantalla Plana LCD, LED o Plasma de 32 a 75 Pulgadas

Instale un televisor de pantalla plana en el techo, con ajuste de la longitud del mástil, de la inclinación y del giro, para facilitar su visualización

ID del Producto: FLATPNLCEIL

  • Instale su televisor de pantalla plana (32" a 75") colgando del techo y ahorre espacio
  • Extensión mínima-máxima de la longitud del mástil de 1060 a 1560mm
  • El soporte de TV para techo gira entre +60 y -60 grados, a fin de ajustarse a alturas de techo inclinadas o al ras
Ver otros
  • Instalación que permite total movimiento de la pantalla, con giro entre +180 / -180 grados alrededor del mástil, así como inclinación hacia abajo de hasta -25 grados, sin que se requieran herramientas
  • Soporte fabricado con duradero acero con capacidad para televisores de hasta 50kg de peso
  • Fácil configuración, gracias al diseño de enganche y montaje
$ 97.014,00 CLP sin IVA
$ 115.446,66 CLP con IVA

General

Ahorre espacio e instale su televisor de pantalla plana en el lugar ideal de visualización, colgando del techo. Este resistente soporte de acero para techo admite televisores compatibles con VESA, de hasta 70" de tamaño. Fácil ajuste, ya que se puede cambiar la distancia hasta el techo e inclinar y girar para lograr el ángulo óptimo de visualización.

Televisor grande de pantalla plana instalado en el techo

Instale su televisor en un lugar en que destaque, a la vez que ahorra espacio

El soporte de TV para techo le permite instalar su televisor LCD, LED o plasma de pantalla plana en un lugar en que destaque y que facilite su visualización, a la vez que se ahorra espacio en pared, mesa y suelo. Resulta ideal para su uso en salas de juntas de empresas, vestíbulos de hoteles, restaurantes, bares y espacios de reunión en general. Este resistente soporte de TV para techo funciona con pantallas de 32 a 70" y tiene capacidad para un peso de hasta 50kg, lo cual significa que es compatible con una amplia gama de televisores. Para mantener los cables ocultos, basta con insertarlos en el mástil, con salida en el extremo superior.

Ajuste la distancia del techo

Gracias a la longitud ajustable del mástil estilo telescópico, resulta sencillo instalar su pantalla a la distancia deseada del techo, con opción de un amplio rango de alturas de techo. El resistente mástil de acero se puede extender a una longitud máxima de 1560mm, lo cual resulta práctico en el caso de los techos falsos que suelen tener los entornos comerciales. El soporte para techo ofrece un rango entre 1060mm a 1560mm desde el techo, así como un ajuste de la altura de 500mm.

Incline el soporte para techo a fin de ajustarlo a su tipo de techo

El soporte de TV con pantallas LCD para techo está diseñado para ajustarse a diversos tipos de techos. El soporte para techo se puede inclinar, a fin de ajustarlo para que se adapte a casi cualquier tipo de techo y facilitar la visualización de la pantalla, incluso techos inclinados (hasta 60º) o techos horizontales (planos). El mástil de extensión también se inclina hasta + 180° / - 180° para ofrecer el ángulo de visualización ideal.

Ajuste su pantalla al ángulo de visualización ideal

Puede ajustar su televisor de pantalla plana al ángulo de visualización más conveniente, inclinándolo (hasta -25°) hacia abajo, a fin de facilitar su visibilidad. El soporte de techo también ofrece la opción de giro a 360°, lo cual facilita su ajuste para visualización desde cualquier orientación que prefiera.

 

El diseño de enganche y montaje del soporte de TV para techo garantiza una rápida y sencilla configuración

Configuración fácil y segura

El diseño de enganche y montaje del soporte de TV para techo ofrece una rápida y sencilla configuración. Solo tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV. Una vez instalados los soportes, podrá colgar su televisor de forma segura desde el soporte del techo. La gestión de cables le ayuda a mantener los cables ocultos.

El soporte FLATPNLCEIL esta avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cuelgue su TV desde el techo, para facilitar su visualización

Ideal para salas de juntas, vestíbulos, entradas, espacios de reunión, aulas de clases

Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Ceiling Mount
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 61.4 in [1560 mm]
Anti-theft No
Capacidad de Carga 110.5 lb [50 kg]
Giro / Pivotación +180° a -180°
Inclinación +0° / -25°
Minimum Height 41.7 in [1060 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 70 in [1778 mm]
Ancho del Producto 5.5 in [140 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 26.8 in [680 mm]
Peso del Producto 13.2 lb [6 kg]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17.3 lb [7.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte y mástil para techo
1 - mástil de extensión
2 - soportes verticales
1 - soporte horizontal
2 - tuercas
2 - Tuercas
1 - llave M13
1 - Llave Allen M5
1 - plantilla de montaje
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Arandelas
8 - espaciadores cortos
8 - espaciadores largos
4 - tornillos de 6,3x55mm
4 - anclajes para hormigón
4 - arandelas planas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios