Herramientas y Recursos

StarTech.com tiene una variedad de herramientas y recursos para que los clientes se enteren acerca de soluciones de conectividad y tendencias en tecnología. Ya sea que esté buscando una solución específica o desee saber más sobre las tendencias de la industria, puede contar con nosotros.

ConXit

Asistente de Conexión ConXit

Identifique, busque y obtenga la pieza de conectividad que necesita.

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 está demostrando producir un cambio radical en la forma en que pensamos sobre conectividad y rendimiento.

Para Saber Más
USB-Confused?
Docking Stations para Notebook

La productividad de una estación de trabajo a gran escala, con la portabilidad de un ordenador portátil.

Encuentre su docking
Adaptadores de Vídeo

Conecte cualquier dispositivo a cualquier pantalla.

Conéctese
SFP de Red

Rendimiento y fiabilidad de red.

Trabaje en red
Soportes para pantalla

Soluciones de soporte para todas sus pantallas.

Para Saber Más

Para aprender más acerca de tecnología

USB-C y Thunderbolt 3
Una fácil
transición

  • Thunderbolt Logo
  • USB Logo
Para Saber Más

¿Busca controladores y otras descargas relacionadas con sus productos?

Obtenga controladores y material para descargar, manuales, documentación y otros tipos de soporte en línea.

Recursos para revendedores y socios

StarTech.com - Hard-to-find made easy
Guías sobre logotipos y marca de StarTech.com

Vår företagslogotyp är en viktig del av vår varumärkesidentitet. Följ riktlinjerna noggrant när du marknadsför StarTech.com

DESCARGAR
ISO SGS
Certificaciones

Registrada como una organización ISO9001 desde mayo de 1998, y en la actualidad registrada con la norma ISO9001:2015.

Para Saber Más