StarTech.com

Adaptador compacto de Video HDMI a VGA con audio

Este adaptador ultra portátil es el accesorio de viaje ideal para su portátil Chromebook o Ultrabook

ID del Producto: HD2VGAMICRA

  • Aumente la funcionalidad de su Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI, gracias a la compatibilidad con VGA
  • Fácil configuración e instalación, tipo plug-and-play
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (1080p)
  • Salida separada de audio de 3,5mm
$144.028,52 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Chrontel - CH7101A-BF
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1900x1200 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Este conversor no es compatible con los ordenadores Mac que utilizan tarjetas Intel HD 4000 (Mac Mini). Para facilitar la compatibilidad específica con estos dispositivos, StarTech.com ofrece el adaptador Mac Mini a VGA (MCHD2VGA).

El conversor no transfiere contenido con cifrado digital.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.5 in [62.3 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [8 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 3.2 in [81 mm]
Longitud de la Caja 7 in [17.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador compacto HDMI a VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p
HD2VGAE2
Adaptador Conversor de Video HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un Portátil, Ultrabook o Computador de Escritorio con capacidad HD a su Monitor o Proyector VGA

$137.168,38