StarTech.com

Cable de 91cm Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Se evita la acumulación excesiva de cables y adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este corto cable adaptador de 91 cm

ID del Producto: HD2VGAMM3

  • Evite el desorden con un cable adaptador corto de 91 cm
  • Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de video HDMI digital con un monitor o proyector VGA
  • Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un computador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
Ver otros
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200 / 1080p
  • Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
  • Instalación plug-and-play
$168.038,99 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Chrontel - 7101A
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 35.4 in [900 mm]
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Resolución Digital Máxima PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Longitud del Cable 35.4 in [900 mm]
Longitud del Producto 35.4 in [90 cm]
Peso del Producto 2.4 oz [68.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]
Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [88 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
HD2VGAMM6
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros

$171.469,05