StarTech.com

Cable Conversor USB-C, HDMI o Mini DisplayPort a HDMI - 2 metros

Conecte su portátil equipado con USB Type-C, HDMI o Mini DisplayPort a un monitor o un proyector HDMI.

ID del Producto: CMDPHD2HD

  • Evite las molestias de tener que utilizar varios adaptadores en una misma sala de juntas o aula
  • Esté siempre preparado para todas sus presentaciones y diferentes requisitos de usuarios
  • Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
$432.154,16 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V USB Type-C
Mini-DisplayPort
HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 7.8 oz [222 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [67 mm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.2 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.9 oz [478 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable conversor USB-C, HDMI o mDP a HDMI, de 2m
1 - Cable Micro USB de 2m
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios