StarTech.com

Conversor HDMI a DisplayPort - 4K

Conecte su Ultrabook o portátil equipado con HDMI a un monitor DP, mediante este compacto adaptador con alimentación USB

ID del Producto: HD2DP

  • Proporciona una solución compacta con una instalación plug-and-play
  • Aumente su productividad mediante la conexión de un segundo monitor a su computador portátil
  • Ofrece una asombrosa calidad de imagen gracias a la compatibilidad con resoluciones de video de hasta 4K Ultra HD
Ver otros
  • Retrocompatible con pantallas Full HD 1920x1200
  • Funciona con alimentación USB: no se requieren controladores ni adaptador de alimentación
$222.920,06 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP2600
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x2160
Resoluciones Admitidas 3840 X 2160 at 30 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador no es compatible con HDCP 2.2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 10 in [25.5 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [137 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a DisplayPort
1 - Cable USB de extensión de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$68.567,04
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$71.997,11
Conversor Pasivo DisplayPort a HDMI - 4K
DP2HD4KADAP
Conversor Pasivo DisplayPort a HDMI - 4K

Conecte su monitor HDMI 4K a una fuente de Video DP, mediante este adaptador compacto y pasivo

$85.717,37
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a un monitor HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$150.888,65

Accesorios