StarTech.com

Extensor HDMI por Cable CAT6 con Concentrador USB de 4 Puertos - 50m - 1080p

Amplíe el alcance de su señal de video 1080p y de cuatro dispositivos periféricos USB a una ubicación remota

ID del Producto: ST121USBHD

  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con extensión de video no comprimido HD de 1080p o 1920x1200
  • Fácil integración de periféricos remotos, con concentrador USB integrado de 4 puertos
  • Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
Ver otros
  • Extienda el alcance de su señal de video HDMI y de cuatro dispositivos periféricos USB en hasta 50 metros
  • Soporte para cables Ethernet CAT5e y CAT6
  • Receptor y transmisor HDMI incluido
$739.073,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 50 m / 165 ft
Especificaciones de Audio Soporta Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Interfaz IR Bidireccional
38Khz / ±10° / 5M
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p @ 60Hz, 48-bit
Tasa de Transferencia de Datos Máxima HDMI - 3,4 Gbps
RS232 - 115200 bps (baudios)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
2 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 5
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Longitud del Producto 3.2 in [82 mm]
Peso del Producto 16.2 oz [460 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [71 mm]
Ancho de la Caja 12.2 in [30.9 cm]
Longitud de la Caja 7.1 in [18 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de CAT6
1 - Receptor HDMI a través de CAT6
2 - Cables Ethernet
2 - Cables USB a Mini-USB
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Kit de Montaje
1 - guía rápida de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

$838.020,00
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

$1.221.098,00
Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

$440.217,00
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$1.514.238,00