StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

ID del Producto: DP2DVIMM6

  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Adaptador fácil de usar – no requiere software
$140.598,45 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o fuente de video.
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 5.3 oz [150 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [159 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$154.318,72
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un monitor equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$161.178,85
Cable 91cm Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP
DP2DVI2MM3
Cable 91cm Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP

Evite el desorden al conectar su computador directamente al monitor utilizando este cable adaptador de corta longitud

$96.007,58
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$65.136,97
Adaptador Conversor de Video - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de Video - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$78.857,24
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$140.598,45
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$161.178,85

Accesorios