StarTech.com

Conector Keystone RJ45 Tipo 110 Cat6 - Azul

Cople Keystone para tomas de pared para redes - Azul

ID del Producto: C6KEY110BL

  • Diseñados para cumplir o exceder las especificaciones técnicas TIA/EIA 568A y 568B
  • Funciona con la mayoría de placas de pared estándar universales.
$27.406,23 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Color Azul
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [19 g]

Certificaciones

Accesorios