StarTech.com

Adaptador de Cable de Red Ethernet Cat6 Directo Recto Straight a Cruzado Crossover UTP Patch RJ45

Conversión de un cable Ethernet Cat 6 en un cable cruzado con Gigabit disponible

ID del Producto: C6CROSSOVER

  • 1 conector hembra RJ45
  • 1 conector macho RJ45
$42.845,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 1.8 in [45 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [12 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [14 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gigabit Ethernet Cat6 a Crossover

Certificaciones