StarTech.com

Adaptador Conversor de Cable Serie DB9 a DB25 Hembra a Macho

Convierte un puerto macho DB9 en puerto macho DB25

ID del Producto: AT925FM

$24.470,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [57 mm]
Color Beige
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [41 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0 cm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [125 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de 9 a 25 pines

Certificaciones