StarTech.com

Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un computador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

ID del Producto: SATDOCK5U3ER

  • Ahorre tiempo mediante la duplicación masiva 1:5 de unidades o el borrado en bloque de hasta 6 unidades
  • Operación independiente de fácil uso, gracias a la pantalla digital LCD integrada
  • Máxima versatilidad gracias a las conexiones anfitrión eSATA y USB 3.0, los puertos USB de carga rápida solamente, más una base de conexión, borrador y duplicador en un solo dispositivo
Ver otros
  • Duplicación de unidad sector a sector a 7 GB por minuto
  • Borre hasta cinco unidades simultáneamente, con sobrescritura mediante un solo pase y varios pases / Borrado DoD
  • Conexiones de interfaz eSATA y USB 3.0 anfitrión
  • Compatibilidad con unidades de disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) de 2,5" o 3,5"
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0Gbps)
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5Gbps/480Mbps/1,5Mbps)
  • Doble ventilador integrado de enfriamiento, con control de la velocidad
$3.216.342,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 5
ID del Conjunto de Chips SunplusIT - SPIF260A
ASMedia - ASM1153
JMicron - JMB393
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventiladores 2 - 60 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 7GBpm
Especificaciones Generales Velocidad de duplicación a 7 GB por minuto
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 6 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido de la base de conexión
1 - Actividad/Encendido de la unidad de origen
5 - Actividad/Encendido de la unidad de destino
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 95
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 19V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% de humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3 in [7.5 cm]
Ancho del Producto 6 in [15.2 cm]
Longitud del Producto 12.4 in [31.5 cm]
Peso del Producto 3.3 lb [1.5 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.8 in [19.7 cm]
Ancho de la Caja 10.9 in [27.6 cm]
Longitud de la Caja 15.2 in [38.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.5 lb [2.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión para duplicador de SATA HDD 1:5 USB 3.0\eSATA
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
4 - Patas de goma (instaladas)
1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$1.867.012,00
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$327.745,00
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$498.061,00
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples
SATDUP11IMG
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples

Duplicación de una unidad de disco duro de 2,5/3,5” en otra unidad, sin conexión a un computador, o bien copia de seguridad de varias imágenes de una unidad en una unidad de biblioteca, a fin de restaurar fácilmente las imágenes del PC/servidor

$1.086.131,00

Accesorios