StarTech.com

Seguro para Portátil - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Portátil - con Cable Recubierto de Vinilo de 1,8 Metros

Proteja su portátil contra robos con este candado que se abre mediante una combinación

ID del Producto: LTLOCK

  • El candado de apertura mediante combinación y el cable de 1,8 metros protegen su computador portátil contra robos
  • Funciona con computadores portátiles, monitores, impresoras, replicadores de puertos y otros dispositivos con un conector de seguridad Kensington K-slot integrado
  • Cable flexible y fácil de doblar para enroscar alrededor de un poste u objeto fijos
Ver otros
  • Mantenga seguro su computador portátil sin necesidad de una llave
  • Candado de fácil uso, con combinación reconfigurable (4 dígitos)
  • El acero con revestimiento de vinilo (6mm de diámetro) garantiza la resistencia y durabilidad del cable
$102.867,71 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 5.9 ft [1.8 m]
Peso del Producto 6.4 oz [182 g]
Tipo de Gabinete Steel and Vinyl
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.2 in [4 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.5 oz [185 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable con candado para ordenador portátil
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios