StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe 1 Puerto Serie Perfil Bajo Low Profile Serial RS232 DB9 UART 16950

Permite agregar 1 puerto serial RS-232 de alta velocidad a cualquier PC equipado con una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX1S952LP

  • Un puerto serial RS-232 de alta velocidad, con tasa de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
  • Incluye un soporte de montaje de bajo perfil/mitad de altura y, opcionalmente, un soporte de perfil estándar
Ver otros
  • Permite seleccionar la salida de energía por pin 9 para el puerto serie
  • UART 950 Oxford de Canal Único y Alto Rendimiento
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usando Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Compatible con la revisión 1.0a de la especificación PCI Express
$181.759,26 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 4, 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serial de 1 Puerto
1 - Soporte de perfil estándar
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

$181.759,26

Accesorios