StarTech.com

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos monitores sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

ID del Producto: ARMDUAL

  • Doble brazo articulado para un amplio rango de movimientos
  • Soporte para pantallas de 12” a 24” (capacidad para 13,6 kg)
  • 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y en el codo
Ver otros
  • 180° de rotación en el extremo superior
  • +/-90° de inclinación y +/-90° de desplazamiento lateral
$637.958,19 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 70mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 30 lb [13.6 kg]
Extensión máxima del brazo 17.5 in [445 mm]
Giro +/- 90°
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
180° alrededor del centro
360° alrededor del codo
Inclinación +/- 90°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 24in
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 mm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0 in [0 mm]
Peso del Producto 8.9 lb [4 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.3 in [16 cm]
Ancho de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Longitud de la Caja 22.8 in [58 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.8 lb [4.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Brazos articulados para pantallas LCD
1 - Soporte de sujeción en escritorio
1 - Placa de soporte vertical
1 - Pieza pivotante de unión
2 - Placas de recubrimiento
8 - Espaciadores
8 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 12 mm
8 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 25 mm
2 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
2 - Arandelas M6
2 - Clip para cable
4 - Anillo de goma para juntas de plástico
1 - Llave Allen (2,5 mm)
1 - Llave Allen (4mm)
1 - Llave Allen (6 mm)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Ahorre espacio y trabaje cómodamente instalando dos monitores con movimiento en cualquier dirección

$950.094,31
Soporte para Dos Monitores
ARMBARDUO
Soporte para Dos Monitores

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo

$418.433,89

Accesorios