Serielle Steuerung - Anwendungssoftware für serielle Geräte für iOS, Android und Chrome Browser

Einfaches Herunterladen und Verwalten Ihrer seriellen Geräte

Laden Sie die StarTech.com Software zur seriellen Steuerung aus dem Apple App Store, oder Google Play™ Store herunter.

Apple App Store Logo

Google Play App Store Logo

Sie können das Handbuch zur StarTech.com Software zur seriellen Steuerung HIER herunterladen

Diese serielle Anwendungssoftware ist eine mobile App für iOS und Android™. So können Sie ganz einfach Befehle zuordnen und eine Schnittstelle zur Steuerung einrichten, die auf Ihre spezifische serielle Anwendung zugeschnitten ist.

Die App funktioniert wie eine herkömmliche serielle Konsole. So können Sie sie verwenden, um jedes Telnet-fähige serielle Gerät zu verbinden und virtuell zu steuern. Zusätzlich dazu wurde sie dafür entwickelt, mit kompatiblen StarTech.com seriellen Produkten zu kommunizieren (beispielsweise NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W und ICUSBANDR232).

Diese praktische Anwendung bietet Ihnen einfache und fortschrittliche serielle Steuerung und ist damit eine unentbehrliche Anwendung für Smartphones und Tablets. Darüber hinaus sparen Sie dadurch Kosten und Zeit, die Sie mit dem Codieren Ihrer eigenen Schnittstelle verbracht haben oder den Aufwand, einen Programmierer damit zu beauftragen.

Erweiterte Möglichkeiten Ihres Seriell-zu-IP-Geräteservers

Diese vielseitige App funktioniert mit so gut wie jedem seriell gesteuerten Gerät, wenn sie mit einem der folgenden Seriell-über-IP- oder Seriell-über-USB-Produkten verbunden ist: 

Sie integriert Unterstützung zur Anpassung der gängigsten seriellen Einstellungen, wie z. B. Baudraten oder IP-Adressen, ohne dass eine Browser-basierte Schnittstelle notwendig ist.

Sie können auch das Import- und Export-Tool verwenden, um Ihre Einstellungen zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen. Dies ist selbst von einem anderen Gerät aus möglich. Mit nur ein paar Tasten können Sie serielle Einstellungen im Handumdrehen vornehmen, speichern oder synchronisieren. 

Beispielfoto einer Seite der Anwendung mit verschiedenen konfigurierbaren Einstellungen

Funktioniert mit anderen vernetzten seriellen Produkten

Die serielle App ist nicht nur eine fantastische Erweiterung für Ihren NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W oder ICUSBANDR232, sondern funktioniert auch mit anderen vernetzten seriellen Geräten, die Telnet unterstützen. Nun können Sie eine Verbindung zu nahezu jedem seriellen Gerät herstellen und dieses verwalten und zugleich die leichte Handhabung Ihres Smartphones oder Tablets genießen.

Beispielfoto mit Seiten, die mit der Anwendung erstellt wurden

Leichtere und schnellere Steuerung Ihrer seriellen Geräte

Diese Anwendung für Android und iOS ermöglicht Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre seriell gesteuerten Geräte. Die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung sind grenzenlos, und jede Einstellung kann auf Ihre spezielle Anwendung zugeschnitten werden. Mit der App können Sie:

  • Ihre eigenen seriellen Konsolenbefehle eingeben oder Befehle aus einer bereits gefüllten Datenbank auswählen.
  • Erstellen und verändern Sie Ihre eigene Bibliothek mit Konsolenbefehlen oder benutzerdefinierte Steuerseiten.
  • Kombinieren Sie Schaltflächen, Schieberegler, Schalter und mehr für die ultimative, genau auf Ihre Geräte zugeschnittene Benutzeroberfläche.
  • Richten Sie Ereignisse und Aktionen auf Basis der Antworten Ihrer Geräte ein.
  • HEX- und ASCII-Befehle bearbeiten

Mit der App vermeiden Sie den Aufwand und die Zeit, die die Steuerung Ihrer seriellen Geräte mit herkömmlichen Methoden in Anspruch nimmt (z. B. die Verwendung eines umfangreichen Softwarepakets von Drittanbietern).

Beispielfoto mit einer Benutzeroberfläche, die zur Steuerung von Licht und Lautstärke in einem Sitzungsraum erstellt wurde

Einstellungen speichern und von vielen Geräten aus darauf zugreifen

Dank seines integrierten Import- und Export-Service können Sie Einstellungen speichern und exportieren - und so von unterschiedlichen mobilen Geräten aus darauf zugreifen.

Beispielfoto mit einer Seite der Anwendung, die die Export- und Import-Funktionen zeigt

Die Import- und Export-Funktion vereinfacht das Speichern Ihrer Einstellungen, Benutzeroberflächen und Steuerungsbibliotheken sowie den Import dieser Einstellungen auf mehrere Geräte. Sie können sich die Zeit und den Ärger sparen, Daten jedes Mal eintippen zu müssen, wenn Sie auf Ihr mobiles Gerät zugreifen.

Filter
Löschen
Warte...
Back to top