StarTech.com

Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

Produkt-ID: BOX4HDECP

  • Verborgene Tischinstallation sorgt für einen aufgeräumten Konferenzraum
  • Sorgen Sie für Verbindungskompatibilität mit Laptops und Ultrabooks in Konferenzräumen
  • Verbindung mit HDMI-Display über ein einziges Kabel
Sehen Sie mehr
  • Installation im Tisch
  • Automatisches Audio-/Video-Switching
  • Versteckbare Blende
  • Unterstützt VGA-, HDMI-, mDP und kompatible Audio-/Videoquellen
  • Integrierter USB-Ladeanschluss
  • Ethernet-Passthrough-Port für Netzwerkverbindung
  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p
418,99 € EUR ohne USt
498,60 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang VGA
3,5-mm-Audio
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
Ports 4
USB-Passthrough Nein
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound (HDMI, Mini DisplayPort)
2-Kanal-Stereo (3,5 mm, RCA)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1080
Max. Digitalauflösungen 1920x1080
Max. Kabellänge 15.2 m [50 ft]
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse Input
1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
Composite (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp N
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.5 lb]
Produkthöhe 10 cm [3.9 in]
Produktlänge 17 cm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 23.5 cm [9.3 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [3.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI/VGA/mDP/Composite-Zugriffsschalter für Tischoberflächen
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Gestanzte Außenlinie
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
HDVGADP2HD
Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K

Wechseln Sie zwischen DisplayPort-, VGA- oder zwei HDMI-Quellgeräten für ein Display durch automatischen Wechsel und Prioritätswechsel

464,99 € ohne USt
553,34 € mit USt
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
VS721MULTI
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200

Nutzen Sie ein HDMI®-Display für mehrere analoge oder digitale Videoquellen (z. B. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € ohne USt
681,86 € mit USt
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221VGA2HD
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie ein HDMI-Display/einen HDMI-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

226,99 € ohne USt
270,12 € mit USt
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221HD2VGA
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audi/Videoquelle mit Prioritätswechsel

243,99 € ohne USt
290,35 € mit USt

Zubehör