StarTech.com

Ersatz PC #6-32 auf M3 Abstandshalter - 50 Stck.

Installieren Sie ein Motherboard in ein Computergehäuse mit 6-32-Gewindebolzen und M3-Schrauben

Produkt-ID: SCREWNUTM

11,99 € EUR ohne USt
14,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) #6-32 x 4mm (outer)
M3 (inner)
Schraubenkopfform Hex (barrel)
Physische Eigenschaften
Materialien Messing
Produktgewicht 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 57 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - Abstandschraube #6-32 zu M3

Zertifikate