StarTech.com

Dual-Monitorhalter

Dual-Monitorhalterung | Low-Profile-Basis | Stahl & Aluminium | Für bis zu 24 Zoll Monitore

Produkt-ID: ARMBARDUO

  • Erhöhen Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz, indem Sie zwei Monitore mit bis zu 24 Zoll zusammen montieren
  • Flache Basis mit ansprechendem schwarzem Finish, liegt eng an der Wand Ihres Büros oder Arbeitsplatzes an
  • Freistehende Monitorhalterung mit Querstangenkonstruktion zur Angleichung der Monitorposition
Sehen Sie mehr
  • Einfache Höheneinstellung entlang der Stange und Anpassung des Neigungswinkels um +/-15 Grad an individuelle Betrachtungspräferenzen
  • Stahl- und Aluminiumhalterung für VESA 75 x 75, 100 x 100 und bis zu 8 kg pro Monitor
138,99 € EUR ohne USt
165,40 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Gelenk Nein
Montageoptionen Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 24in
Maximale Höhe 405 mm [15.9 in]
Neigung +/-15
Schwenkung/Drehung 360° für jedes Display
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 180 mm [7.1 in]
Produktgewicht 6.2 kg [13.6 lb]
Produkthöhe 410 mm [16.1 in]
Produktlänge 950 mm [37.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 121 mm [4.8 in]
Package Length 305 mm [12 in]
Package Width 717 mm [28.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 7.4 kg [16.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Säule
1 - Basisplatte
3 - M6x15-Schrauben
1 - Kabelführungsklemme (Säule)
1 - Säulenkappe
1 - Ring für Höhenverstellung
1 - Querstange
2 - VESA-Monitorbefestigungen
8 - M4x12-Schrauben
8 - M4x30-Schrauben
8 - Kunststoffdistanzhalter
1 - Inbusschlüssel (3 mm)
1 - Inbusschlüssel (4mm)
2 - Kabelführungsklemmen (Querstange)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
ARMDUAL
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar

Montieren Sie zwei Displays auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

199,99 € ohne USt
237,99 € mit USt
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
ARMDUAL30
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie mit Komfort, indem Sie zwei Displays mit voller Bewegungsfreiheit montieren

295,99 € ohne USt
352,23 € mit USt
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
ARMSLIMDUO
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough

Steigern Sie die Produktivität durch Montage von zwei Monitoren von bis zu 30 Zoll mit voll bewegungsfähigen Gelenken

227,99 € ohne USt
271,31 € mit USt

Zubehör