StarTech.com

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische - groß

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte | 61 cm x 91 cm | rutschfest

Produkt-ID: STSMATL

  • Erhöhen Sie Ihren Komfort, und verringern Sie Ermüdungserscheinungen mit dieser Matte für Steharbeitsplätze
  • Ermüdungserscheinungen verhindernde große Matte, vielseitig einsetzbar: 61 x 91 x 1,9 cm
  • Flexible, 1,9 cm dicke Matte aus Polyurethan für geringere Belastung
Sehen Sie mehr
  • Rutschfeste Unterseite verhindert das Verrutschen der ergonomischen Bodenmatte
  • Abgeschrägte Ränder beugen Stolpern vor
174,99 € EUR ohne USt
208,24 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 609 mm [24 in]
Produktgewicht 1.8 kg [4 lb]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 921 mm [36.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte

Zertifikate

Verwandte Produkte

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische
STSMAT
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

154,99 € ohne USt
184,44 € mit USt