StarTech.com

1HE Rackmount 4 Bay 3,5" SATA / SAS Festplattengehäuse für 6GB/s

Verwandeln Sie vier 3,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerke in eine 1U-Rack-Montage-Lösung mit externer Mini SAS-Verbindung

Produkt-ID: SAT35401U

  • Gehäuse für Rack-Montage
  • Hot-Swap-fähig
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
  • Mini SAS-Schnittstellenverbindung
  • 4 einschublose Laufwerkschächte
  • Universeller externer Netzadapter
  • Kompatibel mit RAID-Controller
  • 3 Kühllüfter
  • Mit Montagehalterungen
  • 10.000 Einschubvorgänge
471,99 € EUR ohne USt
561,67 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem einschublosen HDD-Gehäuse mit 4 Schächten für Rack-Montage SAT35401U können Sie bis zu vier 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten in einen 1U Rack-/Schrank-Montageplatz montieren oder per Hot-Swap wechseln.

Um maximale Leistung und Vielseitigkeit zu gewährleisten, bietet das Gehäuse Unterstützung für SATA/SAS-HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s mit einer Mini SAS-Schnittstelle und ist vollständig kompatibel mit RAID-Controllers für erweiterte Speicheranwendungen.

Das robuste Stahlgehäuse für Rack-Montage mit 3 integrierten Lüftern ist eine ideale Lösung für jede Serverumgebung, in der Hot-Swap-fähiger Speicherplatz erforderlich ist.

Der SAT35401U wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Praktischer Laufwerkwechsel in Serverumgebungen, mit 1U-Gehäuse für Rack-Montage
  • Maximale Leistung mit SAS/SATA-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s

Anwendungen

Geeignet für Rack-Montage für einfache Integration in Serverraumumgebungen

Ersetzen oder upgraden Sie alte IDE- oder SATA-Backplanes durch einen neuen SAS-/SATA-Backplane.

Backup-Systeme, bei denen ein physisches Entfernen der gesicherten Daten vom System erforderlich ist.

Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 3 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Leistung
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 1)
2 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 2)
3 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 3)
4 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 4)
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 6.5A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 78
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 302 mm [11.9 in]
Produktgewicht 4160 g [146.8 oz]
Produkthöhe 44.5 mm [1.8 in]
Produktlänge 440 mm [17.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 6.3 kg [13.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,5-Zoll-HDD-Gehäuse mit 4 Schächten für Rack-Montage
1 - Slotblech-Set
1 - Netzadapter
1 - Lochabdeckungs-Set
1 - Gummifuß-Set
1 - Benutzerhandbuch
1 - Netzadapter-Halterung mit Montagematerial
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane

Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden

121,99 € ohne USt
145,17 € mit USt
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,39 € mit USt
Dual Bay 5,25
HSB2535SATBK
Dual Bay 5,25" Einschubloser Wechselrahmen für 2,5" und 3,5" SATA/SAS HDD oder SSD mit Lüfter

Schließen Sie einfach per Hot Swap zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über einen 5,25-Zoll-Schacht an

69,99 € ohne USt
83,29 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
30,93 € mit USt
5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5
DRW115SATBK
5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Tauschen Sie SATA-Festplatten in einem PC oder Server schnell und sicher

70,99 € ohne USt
84,48 € mit USt
SATA Wechselrahmen 5,25 Zoll - Mobiles Festplatten Speicher Rack 3,5
DRW150SATBK
SATA Wechselrahmen 5,25 Zoll - Mobiles Festplatten Speicher Rack 3,5" (8,9cm)

Verwandelt jede 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine robuste Hot-Swap-Speicherlösung für einen freien 5,25-Zoll-Einschub

52,99 € ohne USt
63,06 € mit USt
3-fach 3,5
HSB3SATSASBA
3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte an

122,99 € ohne USt
146,36 € mit USt

Zubehör