StarTech.com

Thunderbolt 2 Quad Bay RAID Festplattengehäuse mit Thunderbolt Kabel - 4-fach 3,5" HDD Gehäuse mit Lüfter

Sie brauchen viel Bandbreite? Ihre Lösung ist hier:
Speicher mit hoher Kapazität und vier Schächten mit blitzschneller Leistung.

Produkt-ID: S354SMTB2R

  • Erstellen Sie externen Datenspeicher mit hoher Kapazität inklusive vier 3,5-Zoll SATA-Festplattenschächten (HDDs sind nicht enthalten)
  • Übertragen Sie Dateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbit/s mit Thunderbolt 2
  • Elegante, ultrakompakte Bauweise - nur 116 mm breit - in gebürstetem Aluminium passt zu Ihrem Mac oder PC
Sehen Sie mehr
  • Erreichen Sie besonders sichere Datenredundanz und höhere Leistung dank Unterstützung für Hardware-RAID 0, 1 und 10
  • Sofortige Konfiguration - 2 m Thunderbolt-Kabel im Lieferumfang
  • HyperDuo-Unterstützung für nahezu SSD-Leistung bei HDD-Kapazitäten
  • Integrierter Lüfter für optimale Wärmeableitung
  • Kompatibel mit SATA-Versionen I/II/III
  • Integrierter Thunderbolt-Reihenschaltungs-Port
634,99 € EUR ohne USt
755,64 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Bustyp ThunderBolt
Chipset-ID Marvell - 88SE9230
Gebläse 1 - 70 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle ThunderBolt
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 20 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min
RAID Ja
Temperaturalarm Nein
Typ und Rate Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
RAID 10 (1+0, Stripe-Satz von gespiegeltem Teilsatz)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - Thunderbolt™ (20-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3
1 - Aktivitäts LED Laufwerk 4
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 10 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 120
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11.6 cm [4.6 in]
Produktgewicht 1.2 kg [2.6 lb]
Produkthöhe 15.8 cm [6.2 in]
Produktlänge 19.5 cm [7.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.8 kg [6.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt-4-Schacht-3,5-Zoll-Festplatten-RAID-Gehäuse
1 - 2m Thunderbolt Kabel
3 - Inbusschlüssel
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
S252SMTB3
2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

386,99 € ohne USt
460,52 € mit USt

Zubehör