StarTech.com

SATA auf Molex mit 2x SATA Strom Splitter Kabel

Fügen Sie einen SATA- und LP4-Stromanschluss zu einem einzigen SATA-Stromanschluss hinzu

Produkt-ID: PYOLP42SATA

4,99 € EUR ohne USt
5,94 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktgewicht 29 g [1 oz]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 31 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-zu-LP4-Splitterkabel mit 2 SATA-Stromanschlüssen

Zertifikate