StarTech.com

50cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8484 auf 4x SFF-8482 mit Molex

Schließen Sie einen SAS Controller an 4 SAS-Laufwerke an

Produkt-ID: SAS8482P50

  • 1x SFF-8484-Steckverbinder
  • 4x SFF-8482-Steckverbinder mit LP4-Stromanschluss
  • Unterstützt bis zu 6 Gbit/s pro Kanal
  • Mehradriges Design
48,99 € EUR ohne USt
58,30 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 28
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Polyester-Folie
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8484 (32-polig, internes SAS) Buchse
Steckverbinder B 4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 0.000
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 27.4 cm [10.8 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 37 mm [1.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 50cm Serial-Attached-SCSI-SAS-Kabel - SFF-8484 zu SFF-8482

Zertifikate