StarTech.com

2 Port Low Profile SATA auf eSATA Slotblech

Fügen Sie Ihrem PC zwei eSATA-Ports hinzu, verlängert von internen SATA-Anschlüssen

Produkt-ID: ESATAPLT2LP

  • 2x-SATA-Buchse
  • 2x eSATA-Stecker
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
8,99 € EUR ohne USt
10,70 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 2 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 6.4 cm [2.5 in]
Produktlänge 300 mm [11.8 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port Low-Profile SATA auf eSATA Plattenadapter
1 - Low-Profile-Halterung mit umgekehrter Aussparung

Zertifikate