StarTech.com

1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Produkt-ID: USBAB1MR

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x rechtsgewinkelte USB B-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,75 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 39 g [1.4 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 44 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
USBAB2MR
2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
USBAB3MR
3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt