StarTech.com

USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN

4-in-1 Laptop-Dockingstation mit VGA-, Ethernet-, zwei Audio- und 4 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen

Produkt-ID: USBVGADOCK2

  • TAA Compliant
  • Externer Monitoranschluss über VGA-Buchse
  • Höchste VGA-Videoauflösung bis zu 1600x1200 bei 32-Bit Farbtiefe.
Sehen Sie mehr
  • Lautsprecher- und Mikrofonanschluss über 3,5-mm-Stereo-Minibuchse.
  • 10/100 Mbit/s RJ-45 Ethernet-Port
  • Eingebauter 4-fach USB 2.0-Hub.
  • Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Kleines, kompaktes Gehäuse.
  • Mit Universal-Netzadapter mit Netzsteckern für Nordamerika, das Vereinigte Königreich und Europa.
106,99 € EUR ohne USt
127,32 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Audio Ja
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID SMSC - LAN9500
Trigger - UV-185CB-128
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Analogauflösungen 1600x1200 @ 32 bits
Lower resolutions are also supported.
Max. Datenübertragungsrate 10/100-Mbit/s (Ethernet)
480 Mbit/s (USB 2.0)
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 115V-230V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 69.8 mm [2.7 in]
Produktgewicht 208 g [7.3 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.8 in]
Produktlänge 20.3 cm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 23.2 cm [9.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 608 g [21.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-VGA-Dock
1 - USB-Kabel (1016 mm)
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

Zertifikate

Zubehör