StarTech.com

2 Port ISA RS232 Serial Adapter Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie einen älteren PC mit ISA-Steckplatz um zwei RS232-Ports auf

Produkt-ID: ISA2S550

  • Unterstützt COM1-COM7 und IRQ-Einstelungen 3,4,5,9,10,11,12,15 für jeden Port
  • Komplettes Jumper-Set für Kompatibilität mit fast jedem PC-System
  • Untersützung für RS-232-Schnittstelle
48,99 € EUR ohne USt
58,30 € EUR mit USt

Überblick

Die ISA-basierte serielle RS232-Karte von StarTech.com (16550 UART) kann in einen ISA-Mainboard-Steckplatz installiert werden, um zwei serielle RS232-COM-Ports mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s für die höchste Leistung serieller Geräte hinzuzufügen.

Die serielle ISA-Adapterkarte beinhaltet Treiber für DOS®, Windows® und Linux und umfasst ein komplettes integriertes Jumper-Set für einfache Konfiguration und breite Kompatibilität.

Die serielle ISA-Adapterkarte ist eine kostengünstige Lösung für die Verbindung von seriellen Modems, POS-Geräten, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN-Terminaladaptern und mehr mit einem System. Sie wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Integrierte Jumper ermöglichen einfache Konfiguration für jeden freien IRQ
  • Datenübertragungsraten bis zu 460,8 Kbit/s für Spitzenleistung serieller Geräte
  • Einfache Installation und Verwendung mit umfassender, schrittweiser Anleitung

Anwendungen

Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment, Barcodeleser, serielle Drucker)

Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker, Barcodeleser, Registrierkassen, Waagen)

Konsumenten (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker)

Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras, Kartenleser, Modems)

Casino (Videolotterie-Terminals, Glücksspielautomaten)

Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)

Gesundheitswesen (Geräte zur Patientenüberwachung, Krankenschwester-Stationen, Modems)

Hotelrezeption (serielle Drucker, Barcodeleser, Tastatur, Maus, Rechnungsdrucker, Kredit-/Bankkartenleser)

Gastronomie/Restaurant (Kredit-/Bankkartenleser, serielle Drucker)

ISDN-Networking

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp ISA
Chipset-ID ASIX - MCS9820CV
Kartentyp Standard Profile
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 16 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - ISA (16-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - E/A-KARTE
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Zertifikate

Zubehör