StarTech.com

ExpressCard Sicherungsadapter von 34 mm auf 54 mm – 3er Pack

34-mm-ExpressCards sitzen sicher in einem 54-mm-Steckplatz für ExpressCard mit diesem Adapter

Produkt-ID: ECBRACKET

  • Für die meisten 34-mm-ExpressCards geeignet
  • Leichte Kunststoffbauweise
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Der ExpressCard Sicherungsadapter verhindert das seitliche Verrutschen von 34-mm-ExpressCards in einem 54-mm-ExpressCard-Steckplatz. Der Adapter verhindert die Beschädigung der Kartenschnittstelle durch Reibungsschluss. Der 34/54-Sicherungsadapter kann für fast alle 34-mm-ExpressCards verwendet werden, um deren Gebrauch stabiler und sicherer zu machen. Der ExpressCard 34-mm-Adapter ist in 3er-Packs erhältlich, damit Sie keine Adapter austauschen müssen, wenn Sie mit mehreren ExpressCards arbeiten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Er lässt sich leicht an die meisten 34-mm-ExpressCards anschließen und sorgt für deren sicheren Halt in einem 54-mm–ExpressCard-Steckplatz.
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

Sichern Sie eine 34-mm-ExpressCard in einem 54-mm-Steckplatz, in den regelmäßig Kabel ein- und ausgesteckt werden

Sichern Sie eine 34-mm-Karte in einem 54-mm-Steckplatz, in dem 34-mm-Karten normalerweise keinen sicheren Halt finden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp ExpressCard
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 4.7 mm [0.2 in]
Produktgewicht 2.3 g [0.1 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 3
Versandgewicht (Verpackung) 6.8 g [0.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 3 - 34 mm auf 54 mm-Halterung

Zertifikate

Zubehör