StarTech.com

7 Port USB Ladestation - Multiport USB Ladegerät (5x1A, 2x 2A)

Richten Sie eine externe 7-Port-USB-Ladestation für Tablets, Smartphone und andere Mobilgeräte ein

Produkt-ID: ST7CU35122

  • Laden mehrerer Geräte mit dedizierten Ladeports - 5 x 1A, 2 x 2A
  • Sparen Sie Platz und Steckdosen durch eine konsolidierte Ladestation
  • Unterstützt USB-Akkulade-Spezifikation 1.2, einschließlich Apple®- und Samsung Galaxy™-Geräte
Sehen Sie mehr
  • Wird mit einem Universal-Netzadapter geliefert
  • Kompaktes Metallgehäuse
  • Integrierte physische Ein/Aus-Taste
  • Keine PC-Verbindung erforderlich
  • Mit Halterung für Flächen- oder Wandmontage
68,99 € EUR ohne USt
82,10 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Ports 7
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die ST7CU35122 unterstützt maximal 36 Watt, was den Anschluss und das gleichzeitige Laden von bis zu vier leistungsstarken Geräten (2 x 1 A und 2 x 2 A) ermöglicht.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 126 g [4.4 oz]
Produkthöhe 24 mm [0.9 in]
Produktlänge 110 mm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 545 g [19.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Ladestation
1 - Wandmontagehalterung (mit Schrauben)
4 - Gummifüße
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
ST7320USBC
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu

53,99 € ohne USt
64,25 € mit USt

Zubehör