Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Gigabit 1000 Mbits Ethernet Multimode LWL / Glasfaser Medienkonverter SC 550 m

Produkt-ID: MCMGBSC055EU

Wandeln Sie eine RJ-45 Gigabit Ethernet-Netzwerkverbindung in eine SC Multimodus-Faser um

Merkmale
  • LED-Anzeiger für einfache Etnernet/Faseroptik-Netzwerkverbindungsüberwachung

  • 850 nm Wellenlänge

  • Kompaktes Design

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt forcierten Vollduplex- oder Autonegotiationmodus auf der Faseroptik-Verbindung

  • Einfache Installierung mit wenig bzw. ohne Konfigurationsbedarf

  • Unterstützt ein Multimodus-Faseroptikkabel bis zu einer maximalen Länge von 550 m

  • Unterstützt 802.3ab 1000Base-TX- und 1000Base-LH-Industrienormen

  • Unterstützt IEEE 802.1q Tag VLAN-Passthrough

  • Unterstützt transparente Q-in-Q Doppel-Tag-Frames

  • Automatische Erkennung von Halb-/Vollduplextransfermodus vom TX Port

  • Autonegotiation MDI/MDI-X (Crossover für TX Port)

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

CANCOM ISTDE MERCDE FUXDE RICDE SOFTEX
INGDE ALSODE
Verfügbar in
122,99 € EUR ohne USt
147,59 € mit USt

ID: MCMGBSC055EU

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der 1000-Mbit/s-Gigabit-Multimodus-Faseroptik-Ethernet Medienkonverter SC - 550 m MCMGBSC055EU wandelt auf transparente Weise von/auf 1000Base-T Ethernet Signale/n und optische/n 1000Base-SX-Signale/n zur Erstellung einer kostengünstigen Ethernet-Faseroptik/Kupfer-Faseroptik-Verbindung um, um eine Ethernet-Netzwerkverbindung über eine Multimodus-Faseroptik-Hauptleitung zu erweitern.

Dieser Faseroptik-Medienkonverter unterstützt eine Multimodus-Faseroptikkabellänge von bis zu 550 m und bietet damit eine einfache Lösung, um Gigabit Ethernet-Netzwerke mit Remote-Standorten über SC-terminierte MM-Faseroptikkabel zu verbinden und gleichzeitig eine solide Netzwerkleistung und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Größere Bandbreite und höherer Datendurchsatz durch Ausmerzen von Engpässen und Stauungen
  • Kompaktes, leichtgewichtiges Design gewährleistet Tragbarkeit und vereinfacht Montagearbeiten
  • In jedem Szenario einfach zu installieren, mit wenig oder ohne Konfigurationsbedarf
Anwendungen
  • Schafft eine günstige Ethernet-Faseroptik/Kupfer-Faseroptik-Verbindung für den Anschluss von entfernt liegenden Unternetzwerken an größere Faseroptik-Netzwerke oder Hauptleitungen
  • Konvertiert Ethernet zu Faseroptik, Faseroptik zu Kupfer/Ethernet und gewährleistet gleichzeitig optimale Netzwerkskalierbarkeit zur Verbindung von zwei oder mehreren Ethernet-Netzwerkknotenpunkten (z. B. zur Verbindung von zwei Gebäuden auf dem gleichen Campus)
  • Entwickelt für eine sehr schnelle Bandbreite für anspruchsvolle umfangreiche Arbeitsgruppen, die eine Erweiterung des Gigabit-Ethernet-Netzwerks erfordern
  • Erweiterung einer Ethernet-Verbindung um bis zu 550 m mithilfe einer Faseroptik-Hauptleitung
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Max. Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - Faseroptik SC Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - FX Link: An - Gültige Faseroptik-Verbindung
1 - Stromversorgungsanzeige
1 - TP Link: An - Gültige Ethernet-Verbindung
1 - TP RX: An - Datenempfang auf der Ethernet-Verbindung
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 0.6 A
Eingangsspannung 230 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 73 mm [2.9 in]
Produktgewicht 450 g [15.9 oz]
Produkthöhe 27 mm [1.1 in]
Produktlänge 99 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Media-Konverter
1 - Netzadapter
1 - Benutzerhandbuch
LWL / Glasfaser Medienkonverter - Gigabit Ethernet Medien Konverter SC 15 Km
MCMGBSC15EU

LWL / Glasfaser Medienkonverter - Gigabit Ethernet Medien Konverter SC 15 Km

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 15 km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km

Erweitern Sie Ihr 10/100 MBit/s Netzwerk um bis zu 1 km über Ethernet oder RJ11 Telefonleitungen.

478,99 € ohne USt
574,79 € mit USt

Gigabit 850nm Multimode LC Glasfaser (LWL) SFP Tranceiver Modul - 550m - Mini-GBIC
SFPSXMM

Gigabit 850nm Multimode LC Glasfaser (LWL) SFP Tranceiver Modul - 550m - Mini-GBIC

Hinzufügen, Wechseln oder Upgraden von SFP-Modulen in Gigabit-Faser-Umgebungen.

95,99 € ohne USt
115,19 € mit USt

PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m
PEX1000MMSC

PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m

Fügen Sie Ihrem System einen Gigabit Multimodus SC Faserport über PCI Express hinzu.

207,99 € ohne USt
249,59 € mit USt

DC Netzteil - 9V, 2A
SVA9M2NEUA

DC Netzteil - 9V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.