StarTech.com

LWL / Glasfaser Medienkonverter - Gigabit Ethernet Medien Konverter SC 550m

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 885km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

Produkt-ID: ET91000SC2

  • Unterstützt eigenständigen Betrieb oder die Installation in das Rackmount-Gehäuse ETCHS2U
  • Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
  • Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt eine maximale Länge des Faseroptikkabels von 550 m
  • Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
  • Schnelle und einfache Installation, einfache Verwendung
203,99 € EUR ohne USt
242,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Vollduplexmodus)
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
MTBF 65,000 Hours
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik SC Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.36A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 90 mm [3.5 in]
Produktgewicht 395 g [13.9 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 15 cm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 766 g [27 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Faseroptik-Medienkonverter
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör