StarTech.com

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Steuern Sie eine KVM-Konsole oder einen Server aus einer Entfernung von bis zu 300 Metern.

Produkt-ID: SV565UTPUL

  • Unterstützung für hohe Auflösungen: Bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)/1600 x 1200 (UXGA)
  • Set mit sowohl lokalen als auch remoten Geräten
  • Kompatibilitätsmodus ermöglicht Übergabe von Schnelltastenbefehlen an angeschlossene StarView KVMs.
Sehen Sie mehr
  • Funktion zur Begrenzung der maximalen Auflösung beschränkt die Auflösung, um zu verhindern, dass die Auflösungseinstellung die Fähigkeiten des angeschlossenen Displays übersteigen.
  • Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
  • Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
  • Kompatibel mit CAT 5, 5e oder 6 UTP-Kabel
  • Intuitive Schnelltastenbefehle
  • Schnelltastensteuerung für Equalizer (Schärfe), Verstärkung (Helligkeit) und RGB Skew-Einstellung
  • Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
  • Unterstützung für PS/2- und USB-Host-PCs über entsprechendes PS2- oder USB KVM-Kabel (USB im Lieferumfang)
577,99 € EUR ohne USt
687,81 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Max. Übertragungsentfernung 300 m (984 ft)
MTBF 164000 Stunden
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - RJ-45 Buchse
Hostanschlüsse 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Lokale Anzeige
2 - Remote-Anzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 15.7 cm [6.2 in]
Produktgewicht 622 g [22 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produkttiefe 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - KVM-Extender (1 lokal, 1 remote)
2 - 2-in-1-USB VGA KVM-Kabel
1 - Gummifüße
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB DVI KVM Konseln Extender mit Seriell und Audio über Multimode Glasfaser (LWL) bis 2 km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Konseln Extender mit Seriell und Audio über Multimode Glasfaser (LWL) bis 2 km

Verlängern Sie DVI-D- (oder HDMI-)Video-, USB-, Audio- und serielle Signale auf bis zu 2 km über Glasfaser.

3.079,99 € ohne USt
3.665,19 € mit USt

Zubehör