Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB VGA KVM Konsolen Extender mit Seriell und Audio über Cat5 UTP - bis zu 300m

Produkt-ID: SV565USAGB

Verlängern Sie VGA-Video-, USB-, Audio- und serielle Signale bis zu 300 m über Cat5- oder bessere Kabel.

Merkmale
  • Automatische Bildkalibrierung und Anpassung

  • Unterstützung für hohe Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz

  • Manuelle Konfiguration über serielle Schnittstelle

Mehr Merkmale . . .
  • Maximal unterstützte Entfernung von 300 m

  • Integrierte Slotbleche für Wandmontage an Remote-Gerät

  • Serielle Geräte können an der lokalen Station oder an der Remote-Console angeschlossen werden.

  • Sender wird über den USB-Anschluss des Host-PCs mit Strom versorgt. Das Remote-Gerät wird über den mitgelieferten Adapter mit Strom versorgt.

  • Firmware upgradefähig

  • VGA und Audio-Passthrough an Remote-Gerät

  • Unterstützt Kaskadieren für mehrere Remote-Stationen

  • Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

ISTDE MERCDE RICDE SOFTEX
INGDE
Verfügbar in
1.188,99 € EUR ohne USt
1.426,79 € mit USt

ID: SV565USAGB

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565USAGB mit Seriell und Audio über Cat5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über standardmäßige Cat 5- oder Cat 6-UTP-Netzwerkkabel in Entfernungen von bis zu 333 m über eine sichere Remote-Verbindung mit einem gesperrten (sicheren) Server steuern. Mit den montierten Slotblechen am Remote-Gerät kann der Console-Extender an einem geeigneten Ort montiert werden. Zudem unterstützt er Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 mit automatischer Bildkalibrierung für sofortigen Einsatz und verfügt über manuelle Steuerelemente, die über die serielle Schnittstelle zugänglich sind. Durch die Unterstützung von USB-Computerverbindungen bietet der Console/KVM-Extender noch mehr Komfort und ist kompatibel mit jedem USB KVM-Switch. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Konnektivitätsmodell
Der StarTech.com-Vorteil
  • Unterstützt High Definition-Bilder bei voller Klarheit über größte Entfernungen mit umfangreichsten Port-Optionen für ein Remote-Erlebnis, als ob Sie vor Ort wären
  • Geeignet für sowohl Cat 5- als auch Cat 6-Kabel. Automatische Synchronisierung bedeutet sofortige und einfache Einrichtung unabhängig von der Infrastruktur.
  • Am Remote-Gerät befestigte Slotbleche bieten vielseitige Optionen für Wand- und Schreibtischmontage
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Erweitern Sie die Reichweite von USB-Tastatur- und -Maus, RS232 Seriell, VGA und Audio auf bis zu 330 m.
  • Ideal für Hochsicherheitsumgebungen, wo Server und Daten in einem Serverraum untergebracht sind, und der Benutzer keinen direkten Zugriff auf die Hardware hat.
  • Perfekt zum Hinzufügen von Konsolensteuerungen in Umgebungen, die nicht für PC oder Server geeignet sind.
  • Volle serielle Unterstützung für Remote-Anwendungen wie Touchscreens, Barcodeleser usw.
  • Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
  • Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
  • Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus.
  • Steuern Sie sichere Server aus der Ferne
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
Leistung
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1080 @ 60Hz
Max. Übertragungsentfernung 300 m (984 ft)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Hostanschlüsse 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - RJ-45 Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Anzeiger
LED-Anzeiger RJ45-Link-LED (Lokal und Remote)
Setup-LED (Lokal)
Stromversorgungs-LED-Link (Empfänger und Sender)
USB-Link (Tastatur und Maus für Lokal, Single-USB für Remote)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Eingangsspannung 115V-230V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 156 mm [6.1 in]
Produktgewicht 250 g [8.8 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produkttiefe 112
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät
1 - Remote-Gerät
1 - USB-Kabel
1 - VGA-Kabel
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Netzadapter
1 - Anleitung
USB VGA KVM Verlängerung bis zu 150m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel
SV565UTPUEU

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 150m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Betreiben Sie USB- und VGA-KVM oder -PC in 152 m Entfernung, als ob sie direkt vor Ihnen stünden.

297,99 € ohne USt
357,59 € mit USt

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.