StarTech.com

16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage

Steuern Sie bis zu 16 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.

Produkt-ID: SV1631DUSBGB

  • Schließen Sie USB- und PS/2-basierte Computersysteme an.
  • Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich.
  • Die automatische Überprüfungsfunktion tastet die Computer sequenziell ab.
Sehen Sie mehr
  • Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
  • Druckschalter in der Frontblende und Tastenfunktionen ermöglichen einfaches Umschalten.
  • Das On-Screen-Display (OSD) unterstützt die Benennung der angeschlossenen Computer.
  • USB- und PS/2-Konsolen-Anschlüsse für Tastatur und Maus.
  • Dank OSD-Sicherheitsoption können ausgewählte PCs mittels Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.
  • Robustes 1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
783,99 € EUR ohne USt
932,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 16
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
Leistung
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1440 @60hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. kaskadierte Computer 136
MTBF 158000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Ausgangsspannung 9V DC
Ausgangsstrom 0.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 18 cm [7.1 in]
Produktgewicht 3.1 kg [6.9 lb]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 43.8 cm [17.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3.8 kg [8.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 16-Port KVM-Switch
2 - Slotbleche
1 - PS/2-Tastatur- und Maus-Y-Kabel
1 - Netzadapter
4 - Fußmatten
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör