StarTech.com

4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

Produkt-ID: SV431DDVDUA

  • Direkte Auswahl von Kanal und Betrieb über die Druckschalter in der Frontblende oder über Hotkeys auf der Tastatur.
  • Unterstützt eine maximale digitale Auflösung von 1920x1200 und eine analoge von 1920x1440. Die empfohlene Auflösung ist 1920x1200.
  • Betriebssystem-unabhängig (keine Treiber oder Software erforderlich).
Sehen Sie mehr
  • Unabhängige oder simultane Audio-Umschaltung
  • Volle Unterstützung von Plug and Play-Peripheriegeräten.
  • Robustes Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen.
  • Status-LED für einfache Überwachung des Portstatus
  • USB-Tastatur und -Maus sowie zwei weitere USB 2.0-Peripheriegeräte können von bis zu vier Computern gemeinsam verwendet werden.
  • Akustisches Signal bei Computer-Umschaltung.
  • Auswählbare Zeitintervalle für die automatische Überprüfung.
  • Funktionstaste auf der Rückseite zur Einstellung der Videosignalstärke.
  • HDCP-konform
  • Dank Unterstützung von DDC2B-Emulation und EDID-Passthrough kann der Displayadapter Bildschirme erkennen und automatisch gemäß den Anzeigemöglichkeiten konfigurieren.
  • Unterstützt Dual-Monitor-/Flachbildschirme [1xDVI und 1xVGA]
373,99 € EUR ohne USt
445,05 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem 4-Port-DVI VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch SV431DDVDUA können Sie 4 Dual Display-Monitore über ein einziges Peripherieset aus USB-Maus und -Tastatur steuern.

Dieser Dual View-KVM-Switch bietet 1 VGA- und 1 DVI-I-Port pro Computeranschluss für hochauflösendes Video ebenso wie Audioumschaltung zwischen den angeschlossenen Computern.

Der DVI/VGA/KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-USB-Hub, mit dessen Hilfe USB 2.0-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden. Das robuste Metallgehäuse sorgt für strapazierfähige Leistung.

HINWEIS: Obwohl DVI-I (analog) als auch DVI-D (digital) vom KVM-Switch unterstützt werden, müssen für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs dasselbe Ausgangssignal verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unser technisches Supportteam, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen.

Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Rackmontage Ihres KVM-Switches

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Die hochauflösenden DVI- und VGA-Ports unterstützen nahezu jedes Dual-Display-Szenario. Sogar mit einem DVI+VGA-PC und einem Dual-DVI-PC können Sie diesen KVM mit einem Adapter für Ihre Konfiguration verwenden.
  • Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
  • Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.

Anwendungen

Mit dieser perfekten Lösung für Desktop-Computer, Workstations und Server mit sowohl VGA- (analog) als auch DVI-Ports (digital) können Benutzern Konfigurationen mit zwei Monitoren nutzen.

Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Programme verwenden, bei denen hochauflösende Dual-Monitore notwendig sind.

Durch die stabile Metallkonstruktion auch geeignet für den Gebrauch in Bereichen mit starker elektromagnetischer Interferenz.

Vielseitige Unterstützung für Konfigurationen, in denen ein Rechner DVI+VGA und der andere VGA+VGA unterstützt (mit unseren Adaptern).

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Optional
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 2
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI+VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Ja - Single Link
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1400
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200
MTBF 140000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - DVI-I (29-polig) Buchse
4 - USB B (4-polig) Buchse
4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Auch wenn sowohl DVI-I (Analogmodus) als auch DVI-D (Digitalmodus) vom KVM-Switch unterstützt werden, müssen für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs denselben Typ des Ausgangssignals verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Stromversorgung
2 - Grün - PC erkannt
2 - Rot - PC-Anzeige
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 220 mm [8.7 in]
Produktgewicht 1.3 kg [2.8 lb]
Produkthöhe 60 mm [2.4 in]
Produktlänge 163 mm [6.4 in]
Produkttiefe 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [3.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Vier-Port KVM-Switch
4 - Selbstklebende Füße
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
SV431DDVDUA
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.

373,99 € ohne USt
445,05 € mit USt
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 4 Multimedia-Computern.

479,99 € ohne USt
571,19 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DVIUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus, Lautsprecher sowie ein DVI-Display für zwei Multimedia-Computer.

189,99 € ohne USt
226,09 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter
SV231DVIUAHR
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie zwei hochauflösende DVI-Multimedia-Computer über eine einzige Konsole.

256,99 € ohne USt
305,82 € mit USt
2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
SV231DVIUDDM
2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 2 DVI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel

283,99 € ohne USt
337,95 € mit USt
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231DD2DUA
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.

358,99 € ohne USt
427,20 € mit USt
2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV231TDVIUA
2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Wechseln Sie zwischen zwei Dreifach-Head-Computern, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

572,99 € ohne USt
681,86 € mit USt
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
SV231QDVIUA
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore

Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

689,99 € ohne USt
821,09 € mit USt
4 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
SV431DVIUDDM
4 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Steuern Sie 4 DVI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten, mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung einer Verweilzeit beim Wechsel

390,99 € ohne USt
465,28 € mit USt
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter
SV431DVIUAHR
4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter

Steuern Sie bis zu 4 hochauflösende Multimedia-Computer mit einer einzigen Konsole.

399,99 € ohne USt
475,99 € mit USt
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display
SV431DVIUAQV
4 Port DVI USB KVM Switch mit Dual DVI Konsole und Quad-View 4-in-1 Display

Steuern Sie 4 Systeme mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit dualen DVI-Konsolenanschlüssen und mehreren Bild-in-Bild-Anzeigemodi

3.208,99 € ohne USt
3.818,70 € mit USt
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
SV431TDVIUA
4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Schalten Sie zwischen vier Dreifach-Head-Computern um, die drei DVI-Displays, Lautsprecher und Mikrofon, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

543,99 € ohne USt
647,35 € mit USt
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch
SV831DVIU
8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Steuern Sie bis zu 8 USB-fähige Computer mit DVI- oder HDMI®-Video mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor

987,99 € ohne USt
1.175,71 € mit USt

Zubehör