StarTech.com

4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media

Steuern Sie bis zu 4 USB- und VGA-fähige Computer remote über ein IP-Netzwerk oder das Internet.

Produkt-ID: SV441DUSBI

  • Fernzugriff auf BIOS-Ebene auf alle angeschlossenen Systeme
  • Geeignet für PC-, Mac-, Linux- und Sun-Systeme
  • Unterstützt DHCP oder manuelle IP-Konfiguration
Sehen Sie mehr
  • Per Benutzer-ID und SSL-Passwort geschützte Web-Console
  • Unterstützt 32 Benutzerkonten mit SSL-verschlüsselten Sitzungs- und Webbkommunikationsdaten
  • Integrierter Webserver für browserbasierte Konfiguration und Verwaltung
  • Laufwerkemulation ermöglicht Remote-Installation von Anwendungen und Betriebssystemen oder die Übertragung von Dateien auf angeschlossene Server
  • Jeder Computer kann über ein OSD-Menü benannt werden.
  • Integrierter USB-Hub für gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten und Dateiübertragung von USB 2.0-Geräten (abwärts kompatibel mit USB 1.1- und 1.0-Geräten)
  • Automatischer Abtastmodus zum automatischen Umschalten zwischen Computern für einfache Überwachung
  • Optionales Slotblech - Kompakte 1U-Höhe nimmt wenig Gehäuseplatz in Anspruch
  • Flash-Upgrademöglichkeit
  • Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von PCs ohne Herunterfahren
  • Mehrere Benutzerkonten beschränken den unbefugten Zugriff auf bestimmte Funktionen und/oder PCs
  • Netzwerk-Konfigurations- und Reset-Knopf.
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Plug and Play-fähig
  • Unterstützt 16-bit Video.
  • Unterstützt benutzerdefinierte SSL-Zertifikate
1.074,99 € EUR ohne USt
1.279,24 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Optional
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hinweis Das mitgelieferte SSL-Zertifikat dient lediglich Test- und Initialisierungszwecken und bietet nur ein Mindestmaß an Sicherheit. Wir empfehlen Benutzern die Aufrüstung des mitgelieferten Zertifikats durch ein individuelles SSL-Zertifikat.
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Ja
Max. Analogauflösungen Lokale Konsole mit 1920 x 1440 Pixel
Max. Anzahl von Benutzern 1 aktiver Benutzer und bis zu 4 Zuschauer
Max. Digitalauflösungen 1600 x 1200 @ 85Hz
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Unterstützte TLS-Version 1.0
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis

Um mehr als 1 optionalen PCM815SHNA Netzschalter an die Server-Fernsteuerung anzuschließen, wird ein RPORT Modul benötigt.

Quellcode für das Gerätebetriebssystem ist auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich zu diesem Zweck über Telefon, Live-Chat oder E-Mail an uns.

Dieses Angebot gilt für drei Jahre ab Kaufdatum und/oder so lange, wie Ersatzteile oder Kundendienst für dieses Produkt angeboten werden.

Kosten für das Kopieren und/oder Übertragen können in angemessener Höhe in Rechnung gestellt werden.

Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 4A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 48
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 18.7 cm [7.4 in]
Produktgewicht 900 g [31.8 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 20 cm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 27.6 cm [10.9 in]
Package Length 30.4 cm [12 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.1 kg [9.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB-KVM-Switch
4 - KVM-Kabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör